환영합니다
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
환영합니다
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
Ejector sleeves without head - ETV, Material 1.8550, nitrided
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/te.prj},{NB=ETV8-5-800},{REF=ETV8-5-800},{D=5},{D1=8},{D2=5.2},{L=800},{L1=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
L
Length l
[mm]
L1
Length l1
[mm]
ETV6-3-300
ETV6-3-300
3
6
3.2
300
30
ETV6-3-400
ETV6-3-400
3
6
3.2
400
30
ETV6-3-500
ETV6-3-500
3
6
3.2
500
30
ETV6-3-600
ETV6-3-600
3
6
3.2
600
30
ETV6-3-800
ETV6-3-800
3
6
3.2
800
30
ETV8-5-300
ETV8-5-300
5
8
5.2
300
35
ETV8-5-400
ETV8-5-400
5
8
5.2
400
35
ETV8-5-500
ETV8-5-500
5
8
5.2
500
35
ETV8-5-600
ETV8-5-600
5
8
5.2
600
35
ETV8-5-800
ETV8-5-800
5
8
5.2
800
35
ETV10-6-300
ETV10-6-300
6
10
6.2
300
40
ETV10-6-400
ETV10-6-400
6
10
6.2
400
40
ETV10-6-500
ETV10-6-500
6
10
6.2
500
40
ETV10-6-600
ETV10-6-600
6
10
6.2
600
40
ETV10-6-800
ETV10-6-800
6
10
6.2
800
40
ETV12-8-300
ETV12-8-300
8
12
8.2
300
45
ETV12-8-400
ETV12-8-400
8
12
8.2
400
45
ETV12-8-500
ETV12-8-500
8
12
8.2
500
45
ETV12-8-600
ETV12-8-600
8
12
8.2
600
45
ETV12-8-800
ETV12-8-800
8
12
8.2
800
45
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.