환영합니다
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
환영합니다
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
Ejector pins - hardened - CH Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 250°C, Material 1.2210
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/ch.prj},{NB=CHE2801-6001607},{REF=CHE2801-6001607},{REFOLD=CH 1,6 -160 -75},{L1=160},{L11=160},{L2=75},{R=0.3},{K=3},{D3=3},{D2=6},{D1=1.6},{V1=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L1
Length (+2/0)
[mm]
L2
Length (-1/-2)
[mm]
R
Radius
[mm]
K
Head Thickness (0/-0.05)
[mm]
D3
Pin Diameter d3 (0/-0.1)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
[mm]
CHE2800-500080
CHE2800-500080
80
35
0.2
2
2
4
0.5
CHE2800-500100
CHE2800-500100
100
50
0.2
2
2
4
0.5
CHE2800-500125
CHE2800-500125
125
50
0.2
2
2
4
0.5
CHE2800-5001606
CHE2800-5001606
160
63
0.2
2
2
4
0.5
CHE2800-5001607
CHE2800-5001607
160
75
0.2
2
2
4
0.5
CHE2800-600080
CHE2800-600080
80
35
0.2
2
2
4
0.6
CHE2800-600100
CHE2800-600100
100
50
0.2
2
2
4
0.6
CHE2800-600125
CHE2800-600125
125
50
0.2
2
2
4
0.6
CHE2800-6001606
CHE2800-6001606
160
63
0.2
2
2
4
0.6
CHE2800-6001607
CHE2800-6001607
160
75
0.2
2
2
4
0.6
CHE2800-600200
CHE2800-600200
200
75
0.2
2
2
4
0.6
CHE2800-700080
CHE2800-700080
80
35
0.2
2
2
4
0.7
CHE2800-700100
CHE2800-700100
100
50
0.2
2
2
4
0.7
CHE2800-700125
CHE2800-700125
125
50
0.2
2
2
4
0.7
CHE2800-7001606
CHE2800-7001606
160
63
0.2
2
2
4
0.7
CHE2800-7001607
CHE2800-7001607
160
75
0.2
2
2
4
0.7
CHE2800-700200
CHE2800-700200
200
75
0.2
2
2
4
0.7
CHE2800-800063
CHE2800-800063
63
25
0.3
2
2
4
0.8
CHE2800-800080
CHE2800-800080
80
35
0.3
2
2
4
0.8
CHE2800-800100
CHE2800-800100
100
50
0.3
2
2
4
0.8
CHE2800-800125
CHE2800-800125
125
50
0.3
2
2
4
0.8
CHE2800-8001606
CHE2800-8001606
160
63
0.3
2
2
4
0.8
CHE2800-8001607
CHE2800-8001607
160
75
0.3
2
2
4
0.8
CHE2800-800200
CHE2800-800200
200
75
0.3
2
2
4
0.8
CHE2800-900063
CHE2800-900063
63
25
0.3
2
2
4
0.9
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.