환영합니다
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
환영합니다
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
Ejector Pin Hardened Type EAV - DME - Mat. 1.2210 - ISO 6751 (DIN 1530 A) Form AH
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/ep_eav.prj},{NB=EAV05-20160},{REF=EAV05-20160},{DESC=EAV 5,2 x 160 EJ.PIN AH W. ANTI-TWIST},{D1=5.2},{L=160},{B=3.60},{K=3},{D2=10},{R=0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
L
Length L
[mm]
B
Width B
[mm]
K
Head Height
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
R
Radius R
[mm]
EAV02-00100
EAV02-00100
EAV 2,0 x 100 EJ.PIN AH ...
2.0
100
1.50
2
4
0.2
EAV02-00125
EAV02-00125
EAV 2,0 x 125 EJ.PIN AH ...
2.0
125
1.50
2
4
0.2
EAV02-00160
EAV02-00160
EAV 2,0 x 160 EJ.PIN AH ...
2.0
160
1.50
2
4
0.2
EAV02-00200
EAV02-00200
EAV 2,0 x 200 EJ.PIN AH ...
2.0
200
1.50
2
4
0.2
EAV02-00250
EAV02-00250
EAV 2,0 x 250 EJ.PIN AH ...
2.0
250
1.50
2
4
0.2
EAV02-20100
EAV02-20100
EAV 2,2 x 100 EJ.PIN AH ...
2.2
100
1.60
2
4
0.2
EAV02-20160
EAV02-20160
EAV 2,2 x 160 EJ.PIN AH ...
2.2
160
1.60
2
4
0.2
EAV02-20250
EAV02-20250
EAV 2,2 x 250 EJ.PIN AH ...
2.2
250
1.60
2
4
0.2
EAV02-50100
EAV02-50100
EAV 2,5 x 100 EJ.PIN AH ...
2.5
100
1.75
2
5
0.3
EAV02-50160
EAV02-50160
EAV 2,5 x 160 EJ.PIN AH ...
2.5
160
1.75
2
5
0.3
EAV02-50250
EAV02-50250
EAV 2,5 x 250 EJ.PIN AH ...
2.5
250
1.75
2
5
0.3
EAV02-70100
EAV02-70100
EAV 2,7 x 100 EJ.PIN AH ...
2.7
100
1.85
2
5
0.3
EAV02-70160
EAV02-70160
EAV 2,7 x 160 EJ.PIN AH ...
2.7
160
1.85
2
5
0.3
EAV02-70250
EAV02-70250
EAV 2,7 x 250 EJ.PIN AH ...
2.7
250
1.85
2
5
0.3
EAV03-00100
EAV03-00100
EAV 3,0 x 100 EJ.PIN AH ...
3.0
100
2.00
3
6
0.3
EAV03-00125
EAV03-00125
EAV 3,0 x 125 EJ.PIN AH ...
3.0
125
2.00
3
6
0.3
EAV03-00160
EAV03-00160
EAV 3,0 x 160 EJ.PIN AH ...
3.0
160
2.00
3
6
0.3
EAV03-00200
EAV03-00200
EAV 3,0 x 200 EJ.PIN AH ...
3.0
200
2.00
3
6
0.3
EAV03-00250
EAV03-00250
EAV 3,0 x 250 EJ.PIN AH ...
3.0
250
2.00
3
6
0.3
EAV03-00400
EAV03-00400
EAV 3,0 x 400 EJ.PIN AH ...
3.0
400
2.00
3
6
0.3
EAV03-20100
EAV03-20100
EAV 3,2 x 100 EJ.PIN AH ...
3.2
100
2.10
3
6
0.3
EAV03-20160
EAV03-20160
EAV 3,2 x 160 EJ.PIN AH ...
3.2
160
2.10
3
6
0.3
EAV03-20250
EAV03-20250
EAV 3,2 x 250 EJ.PIN AH ...
3.2
250
2.10
3
6
0.3
EAV03-50100
EAV03-50100
EAV 3,5 x 100 EJ.PIN AH ...
3.5
100
2.25
3
7
0.3
EAV03-50160
EAV03-50160
EAV 3,5 x 160 EJ.PIN AH ...
3.5
160
2.25
3
7
0.3
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.