환영합니다
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
환영합니다
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
EDH - Ejector pins - DLC coated - EDH - Ejector pins - DLC coated - AH type DIN ISO 6751, Hardened, Material tool steel
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/edh.prj},{NB=EDH05-20200},{REF=EDH05-20200},{SIZE=5.2 x 200},{L=200},{R=0.3},{K=3.0},{D2=10.0},{D1=5.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Overall Length
[mm]
R
Radius
[mm]
K
Head Thickness
[mm]
D2
Head Diameter d2
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
[mm]
EDH00-80080
EDH00-80080
0.8 x 80
80
0.2
1.2
2.5
0.8
EDH00-80100
EDH00-80100
0.8 x 100
100
0.2
1.2
2.5
0.8
EDH00-80125
EDH00-80125
0.8 x 125
125
0.2
1.2
2.5
0.8
EDH00-80160
EDH00-80160
0.8 x 160
160
0.2
1.2
2.5
0.8
EDH01-00080
EDH01-00080
1.0 x 80
80
0.2
1.2
2.5
1.0
EDH01-00100
EDH01-00100
1.0 x 100
100
0.2
1.2
2.5
1.0
EDH01-00125
EDH01-00125
1.0 x 125
125
0.2
1.2
2.5
1.0
EDH01-00160
EDH01-00160
1.0 x 160
160
0.2
1.2
2.5
1.0
EDH01-00200
EDH01-00200
1.0 x 200
200
0.2
1.2
2.5
1.0
EDH01-10080
EDH01-10080
1.1 x 80
80
0.2
1.2
2.5
1.1
EDH01-10100
EDH01-10100
1.1 x 100
100
0.2
1.2
2.5
1.1
EDH01-10125
EDH01-10125
1.1 x 125
125
0.2
1.2
2.5
1.1
EDH01-10160
EDH01-10160
1.1 x 160
160
0.2
1.2
2.5
1.1
EDH01-10200
EDH01-10200
1.1 x 200
200
0.2
1.2
2.5
1.1
EDH01-20080
EDH01-20080
1.2 x 80
80
0.2
1.2
2.5
1.2
EDH01-20100
EDH01-20100
1.2 x 100
100
0.2
1.2
2.5
1.2
EDH01-20125
EDH01-20125
1.2 x 125
125
0.2
1.2
2.5
1.2
EDH01-20160
EDH01-20160
1.2 x 160
160
0.2
1.2
2.5
1.2
EDH01-20200
EDH01-20200
1.2 x 200
200
0.2
1.2
2.5
1.2
EDH01-30080
EDH01-30080
1.3 x 80
80
0.2
1.5
3.0
1.3
EDH01-30100
EDH01-30100
1.3 x 100
100
0.2
1.5
3.0
1.3
EDH01-30125
EDH01-30125
1.3 x 125
125
0.2
1.5
3.0
1.3
EDH01-30160
EDH01-30160
1.3 x 160
160
0.2
1.5
3.0
1.3
EDH01-30200
EDH01-30200
1.3 x 200
200
0.2
1.5
3.0
1.3
EDH01-40080
EDH01-40080
1.4 x 80
80
0.2
1.5
3.0
1.4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.