환영합니다
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
환영합니다
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
DOM Date pins - date stamps on ejector or core pin - DME - Mat.: Stainless steel: 50-55 HRC T 150°C
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/dom.prj},{NB=DOM0008(290.25)},{REF=DOM0008},{REFOLD=DOM 08},{INFO=text},{L=29},{D1=8},{D2=6},{L1=80},{L2=9},{L3=10},{S=0.25},{M=M5 X 0,8},{PSTOL=0.010},{VER=2.000},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{NDM1=2.300},{KDM1=1.993},{KDR1=2.029},{D=4.560},{SP=0.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
DOM0006(220.2)
DOM0006
6
4
80
6
6
M3 X 0,5
DOM0008(290.25)
DOM0008
8
6
80
9
10
M5 X 0,8
DOM0010(320.35)
DOM0010
10
7
80
10
12
M6 X 1
DOM0012(390.35)
DOM0012
12
9
120
13
16
M8 X 1
DOM0016(390.35)
DOM0016
16
12
120
13
16
M10 X 1
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.