환영합니다
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
환영합니다
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
DOD Date pins - date stamps on ejector or core pin - DME - Mat.: Stainless steel: 50-55 HRC T 150°C
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/dod.prj},{NB=DOD0012(390.35)},{REF=DOD0012},{REFOLD=DOD 12},{INFO=text},{L=39},{D1=12},{D2=9},{L1=120},{L2=13},{L3=16},{S=0.35},{M=M8 X 1},{PSTOL=0.010},{VER=4.000},{NDM=8.000},{KDM=6.773},{NDM1=3.000},{KDM1=2.570},{KDR1=2.621},{D=6.840},{SP=0.350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
DOD0012(390.35)
DOD0012
12
9
120
13
16
M8 X 1
DOD0016(390.35)
DOD0016
16
12
120
13
16
M10 X 1
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.