환영합니다
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
환영합니다
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
DKL Slotted Travel Limiting Sleeve - Metric
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
PLATE CONTROL COMPONENTS
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/plate_control_components/dkl_mm_slotted_trav_limiting_sleeve.prj},{NB=DKL-3072-mm},{CN=DKL-3072},{BLS=34 mm Dia. (Medium)},{TMIN=41.000},{TMAX=76.000},{L22=146.000},{BLS1=34.000},{D19=34.0000},{D20=M26x1.5},{D20A=26.000},{PITCH=1.500},{D24=19.040},{L23=49.000},{L24=43.000},{L25=7.000},{L28=12.800},{D9=24.400},{V=1.000},{CU=1.500},{C=1.000},{R1=0.500},{C1=1.400},{R2=0.400},{D1=25.400},{D2=27.500},{A1=8.300},{A2=14.850},{D3=27.000},{D4=26.300},{A3=2.000},{L=280.000},{W=32.000},{YMIN=27.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
BLS
Basic Latch Size
[mm]
TMIN
Travel Range - Minimum
[mm]
TMAX
Travel Range - Maximum
[mm]
L22
Length
[mm]
D19
[mm]
D20
Thread
[mm]
D24
Dia.
[mm]
L23
Length
[mm]
L24
Length
[mm]
L25
Length
[mm]
L28
Length
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
YMIN
[mm]
DKL-2071-mm
DKL-2071
28 mm Dia. (Small)
5.000
30.000
86.000
28.0000
M22x1.25
16.030
37.000
33.000
6.000
10.800
140.000
23.000
22.000
DKL-2072-mm
DKL-2072
28 mm Dia. (Small)
30.000
55.000
111.000
28.0000
M22x1.25
16.030
37.000
33.000
6.000
10.800
250.000
23.000
22.000
DKL-3071-mm
DKL-3071
34 mm Dia. (Medium)
6.000
41.000
111.000
34.0000
M26x1.5
19.040
49.000
43.000
7.000
12.800
160.000
32.000
27.000
DKL-3072-mm
DKL-3072
34 mm Dia. (Medium)
41.000
76.000
146.000
34.0000
M26x1.5
19.040
49.000
43.000
7.000
12.800
280.000
32.000
27.000
DKL-4071-mm
DKL-4071
45 mm Dia. (Large)
12.000
58.000
152.000
45.0000
M34x1.5
26.050
65.000
58.000
10.000
17.300
200.000
43.000
35.000
DKL-4072-mm
DKL-4072
45 mm Dia. (Large)
58.000
104.000
198.000
45.0000
M34x1.5
26.050
65.000
58.000
10.000
17.300
310.000
43.000
35.000
DKL-6071-mm
DKL-6071
60 mm Dia. (Extra)
15.000
80.000
208.000
60.0000
M44x1.75
35.000
86.000
81.000
16.000
23.300
270.000
58.000
46.000
DKL-6072-mm
DKL-6072
60 mm Dia. (Extra)
80.000
130.000
258.000
60.0000
M44x1.75
35.000
86.000
81.000
16.000
23.300
370.000
58.000
46.000
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.