환영합니다
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
환영합니다
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
DHR 78 Sprue bushings 2° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/dhr_78.prj},{NB=DHR78180363-040},{REF=DHR78180363-040},{REFOLD=DHR 78 18-36-3-40},{R=40},{D2=3.0},{L=36},{D=18},{D1=38},{K=18},{S=15},{AN=2},{V1=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
R
Radius
[mm]
D2
Diameter d
[mm]
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
K
Length
[mm]
S
Distance
[mm]
AN
Angle
[°]
DHR78120222-540
DHR78120222-540
40
2.5
22
12
28
13
11
2
DHR78120272-540
DHR78120272-540
40
2.5
27
12
28
13
11
2
DHR78120362-540
DHR78120362-540
40
2.5
36
12
28
13
11
2
DHR78120462-540
DHR78120462-540
40
2.5
46
12
28
13
11
2
DHR78120223-540
DHR78120223-540
40
3.5
22
12
28
13
11
2
DHR78120273-540
DHR78120273-540
40
3.5
27
12
28
13
11
2
DHR78120363-540
DHR78120363-540
40
3.5
36
12
28
13
11
2
DHR78120463-540
DHR78120463-540
40
3.5
46
12
28
13
11
2
DHR78120563-540
DHR78120563-540
40
3.5
56
12
28
13
11
2
DHR78180273-040
DHR78180273-040
40
3.0
27
18
38
18
15
2
DHR78180363-040
DHR78180363-040
40
3.0
36
18
38
18
15
2
DHR78180463-040
DHR78180463-040
40
3.0
46
18
38
18
15
2
DHR78180563-040
DHR78180563-040
40
3.0
56
18
38
18
15
2
DHR78180763-040
DHR78180763-040
40
3.0
76
18
38
18
15
2
DHR78180963-040
DHR78180963-040
40
3.0
96
18
38
18
15
2
DHR78181163-040
DHR78181163-040
40
3.0
116
18
38
18
15
2
DHR78180274-040
DHR78180274-040
40
4.0
27
18
38
18
15
2
DHR78180364-040
DHR78180364-040
40
4.0
36
18
38
18
15
2
DHR78180464-040
DHR78180464-040
40
4.0
46
18
38
18
15
2
DHR78180564-040
DHR78180564-040
40
4.0
56
18
38
18
15
2
DHR78180764-040
DHR78180764-040
40
4.0
76
18
38
18
15
2
DHR78180964-040
DHR78180964-040
40
4.0
96
18
38
18
15
2
DHR78181164-040
DHR78181164-040
40
4.0
116
18
38
18
15
2
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.