환영합니다
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
환영합니다
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
DHR 77 Sprue bushings 3° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/dhr_77.prj},{NB=DHR7718464-515},{REF=DHR7718464-515},{REFOLD=DHR 77 18-46-4.5-15.5},{R=15.5},{D2=4.5},{L=46},{D=18},{D1=38},{K=18},{S=15},{AN=3},{V1=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
R
Radius
[mm]
D2
Diameter d
[mm]
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
K
Length
[mm]
S
Distance
[mm]
AN
Angle
[°]
DHR7718273-515
DHR7718273-515
15.5
3.5
27
18
38
18
15
3
DHR7718363-515
DHR7718363-515
15.5
3.5
36
18
38
18
15
3
DHR7718463-515
DHR7718463-515
15.5
3.5
46
18
38
18
15
3
DHR7718563-515
DHR7718563-515
15.5
3.5
56
18
38
18
15
3
DHR7718274-515
DHR7718274-515
15.5
4.5
27
18
38
18
15
3
DHR7718364-515
DHR7718364-515
15.5
4.5
36
18
38
18
15
3
DHR7718464-515
DHR7718464-515
15.5
4.5
46
18
38
18
15
3
DHR7718564-515
DHR7718564-515
15.5
4.5
56
18
38
18
15
3
DHR7718764-515
DHR7718764-515
15.5
4.5
76
18
38
18
15
3
DHR7724464-515
DHR7724464-515
15.5
4.5
46
24
48
23
20
3
DHR7724564-515
DHR7724564-515
15.5
4.5
56
24
48
23
20
3
DHR7724764-515
DHR7724764-515
15.5
4.5
76
24
48
23
20
3
DHR7724566-515
DHR7724566-515
15.5
6.5
56
24
48
23
20
3
DHR7724766-515
DHR7724766-515
15.5
6.5
76
24
48
23
20
3
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.