환영합니다
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
환영합니다
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
DHR 74 Sprue bushings 2° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/dhr_74.prj},{NB=DHR74180363},{REF=DHR74180363},{REFOLD=DHR 74 18-36-3},{D2=3.0},{L=36},{D=18},{D1=38},{K=18},{S=15},{AN=2},{V1=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D2
Diameter d
[mm]
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
K
Length
[mm]
S
Distance
[mm]
AN
Angle
[°]
DHR74120222-5
DHR74120222-5
2.5
22
12
28
13
11
2
DHR74120272-5
DHR74120272-5
2.5
27
12
28
13
11
2
DHR74120362-5
DHR74120362-5
2.5
36
12
28
13
11
2
DHR74120462-5
DHR74120462-5
2.5
46
12
28
13
11
2
DHR74120223-5
DHR74120223-5
3.5
22
12
28
13
11
2
DHR74120273-5
DHR74120273-5
3.5
27
12
28
13
11
2
DHR74120363-5
DHR74120363-5
3.5
36
12
28
13
11
2
DHR74120463-5
DHR74120463-5
3.5
46
12
28
13
11
2
DHR74120563-5
DHR74120563-5
3.5
56
12
28
13
11
2
DHR74180273
DHR74180273
3.0
27
18
38
18
15
2
DHR74180363
DHR74180363
3.0
36
18
38
18
15
2
DHR74180463
DHR74180463
3.0
46
18
38
18
15
2
DHR74180563
DHR74180563
3.0
56
18
38
18
15
2
DHR74180763
DHR74180763
3.0
76
18
38
18
15
2
DHR74180963
DHR74180963
3.0
96
18
38
18
15
2
DHR74181163
DHR74181163
3.0
116
18
38
18
15
2
DHR74180274
DHR74180274
4.0
27
18
38
18
15
2
DHR74180364
DHR74180364
4.0
36
18
38
18
15
2
DHR74180464
DHR74180464
4.0
46
18
38
18
15
2
DHR74180564
DHR74180564
4.0
56
18
38
18
15
2
DHR74180764
DHR74180764
4.0
76
18
38
18
15
2
DHR74180964
DHR74180964
4.0
96
18
38
18
15
2
DHR74181164
DHR74181164
4.0
116
18
38
18
15
2
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.