환영합니다
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
환영합니다
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
Core pins - hardened - AHX Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material 1.2344
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/ahx.prj},{NB=ERA0508-000630},{REF=ERA0508-000630},{REFOLD=AHX 8 - 630},{L=630},{L11=630},{R=0.5},{K=5.0},{D2=14},{D1=8.0},{D11=8.0},{V1=167}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Length (+2/0)
[mm]
R
Radius
[mm]
K
Head Thickness (0/-0.05)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
[mm]
ERA0501-000100
ERA0501-000100
100
0.2
1.5
3
1.0
ERA0501-000125
ERA0501-000125
125
0.2
1.5
3
1.0
ERA0501-000160
ERA0501-000160
160
0.2
1.5
3
1.0
ERA0501-000200
ERA0501-000200
200
0.2
1.5
3
1.0
ERA0501-500100
ERA0501-500100
100
0.2
1.5
3
1.5
ERA0501-500125
ERA0501-500125
125
0.2
1.5
3
1.5
ERA0501-500160
ERA0501-500160
160
0.2
1.5
3
1.5
ERA0501-500200
ERA0501-500200
200
0.2
1.5
3
1.5
ERA0502-000080
ERA0502-000080
80
0.2
2.0
4
2.0
ERA0502-000100
ERA0502-000100
100
0.2
2.0
4
2.0
ERA0502-000125
ERA0502-000125
125
0.2
2.0
4
2.0
ERA0502-000160
ERA0502-000160
160
0.2
2.0
4
2.0
ERA0502-000200
ERA0502-000200
200
0.2
2.0
4
2.0
ERA0502-000250
ERA0502-000250
250
0.2
2.0
4
2.0
ERA0502-200100
ERA0502-200100
100
0.2
2.0
4
2.2
ERA0502-200125
ERA0502-200125
125
0.2
2.0
4
2.2
ERA0502-200160
ERA0502-200160
160
0.2
2.0
4
2.2
ERA0502-200200
ERA0502-200200
200
0.2
2.0
4
2.2
ERA0502-500100
ERA0502-500100
100
0.3
2.0
5
2.5
ERA0502-500125
ERA0502-500125
125
0.3
2.0
5
2.5
ERA0502-500160
ERA0502-500160
160
0.3
2.0
5
2.5
ERA0502-500200
ERA0502-500200
200
0.3
2.0
5
2.5
ERA0502-500250
ERA0502-500250
250
0.3
2.0
5
2.5
ERA0502-500315
ERA0502-500315
315
0.3
2.0
5
2.5
ERA0502-700100
ERA0502-700100
100
0.3
2.0
5
2.7
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.