환영합니다
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
환영합니다
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
BB - Brass plug baffles - DME - Mat. Brass
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/bb_brass_plug_baffles.prj},{NB=BB300M14},{REF=BB300M14},{DESC=BB - 300 - M14 × 1,5 },{M=M14 × 1,5},{D=12},{L=304},{L1=10},{L2=6.0},{B=11.8},{T=2.4},{SW=7},{MX1=14.0000},{PX=1.5000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
M
Threaad M
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
B
Width B
[mm]
T
Thickness T
[mm]
SW
Key-Width SW
[mm]
BB100M08
BB100M08
BB - 100 - M8 × 0,75
M8 × 0,75
6
104
8
4.8
5.8
1.6
4
BB200M08
BB200M08
BB - 200 - M8 × 0,75
M8 × 0,75
6
204
8
4.8
5.8
1.6
4
BB100M10
BB100M10
BB - 100 - M10 × 1
M10 × 1
8
104
8
4.8
7.8
1.6
5
BB200M10
BB200M10
BB - 200 - M10 × 1
M10 × 1
8
204
8
4.8
7.8
1.6
5
BB125M12
BB125M12
BB - 125 - M12 × 1,5
M12 × 1,5
10
129
8
4.8
9.8
2.0
6
BB250M12
BB250M12
BB - 250 - M12 × 1,5
M12 × 1,5
10
254
8
4.8
9.8
2.0
6
BB150M14
BB150M14
BB - 150 - M14 × 1,5
M14 × 1,5
12
154
10
6.0
11.8
2.4
7
BB150M16
BB150M16
BB - 150 - M16 × 1,5
M16 × 1,5
14
154
10
6.0
13.8
2.4
8
BB300M14
BB300M14
BB - 300 - M14 × 1,5
M14 × 1,5
12
304
10
6.0
11.8
2.4
7
BB300M16
BB300M16
BB - 300 - M16 × 1,5
M16 × 1,5
14
304
10
6.0
13.8
2.4
8
BB150M18
BB150M18
BB - 150 - M18 × 1,5
M18 × 1,5
16
154
10
6.0
15.8
2.4
8
BB300M18
BB300M18
BB - 300 - M18 × 1,5
M18 × 1,5
16
304
10
6.0
15.8
2.4
8
BB150M20
BB150M20
BB - 150 - M20 × 1,5
M20 × 1,5
18
154
10
6.0
17.8
2.4
10
BB200M20
BB200M20
BB - 200 - M20 × 1,5
M20 × 1,5
18
204
10
6.0
17.8
2.4
10
BB300M20
BB300M20
BB - 300 - M20 × 1,5
M20 × 1,5
18
304
10
6.0
17.8
2.4
10
BB400M20
BB400M20
BB - 400 - M20 × 1,5
M20 × 1,5
18
404
10
6.0
17.8
2.4
10
BB150M24
BB150M24
BB - 150 - M24 × 2
M24 × 2
20
154
12
7.2
19.8
2.5
12
BB300M24
BB300M24
BB - 300 - M24 × 2
M24 × 2
20
304
12
7.2
19.8
2.5
12
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.