환영합니다
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
환영합니다
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
AR Quick action ejector return couplings for presses with hydraulic ejection - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/ar.prj},{NB=AR02},{REF=AR02},{REFOLD=AR 02 bzw 02 },{DESCRIPTION=coupling+plug},{A=43},{B=73},{B1=42},{B2=67},{D1=30},{C=24},{D=75.500},{E=M20},{M=42},{N=32},{O=8},{PMIN=80},{QMIN=C+1},{A1=14},{YD1=29.5},{D2=29.4},{D3=40.0},{G=M16},{F=140},{SW=32},{KN=140},{EA=20},{EB=17.294},{X=67},{XD=42},{YD=30},{Y=40.0},{Y2=29.4},{M2A=16},{M2B=13.835},{Z=8},{Z1=14},{TYP=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
D1
d1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
PMIN
Pmin.
[mm]
QMIN
Qmin.
[mm]
A1
a1
[mm]
YD1
d
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
G
[mm]
F
[kN]
SW
[mm]
AR01
AR01
coupling+plug
38
43
24
38
15
18
43.500
M16
23
18
7
48
C+1
11
14.7
17.4
22.5
M12
40
19
AR02
AR02
coupling+plug
43
73
42
67
30
24
75.500
M20
42
32
8
80
C+1
14
29.5
29.4
40.0
M16
140
32
AR01P
AR01P
plug
38
0
0
0
0
0
0.000
-
23
18
7
0
-
11
14.7
17.4
22.5
M12
0
0
AR02P
AR02P
plug
43
0
0
0
0
0
0.000
-
42
32
8
0
-
14
29.5
29.4
40.0
M16
0
0
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.