환영합니다
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
환영합니다
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
AG Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/ag.prj},{NB=AG765R0},{SIZE=76 x 5},{REF1=AG765R},{REFOLD=AG 76-5 -R},{L=76},{D=50},{D1=5},{D2=25},{L1=26},{AN=2},{R=0},{SN=20-60},{V1=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
L1
Length l1
[mm]
AN
Angle
[°]
SN
Series N
ⁿ/ₐ
AG265R0
AG265R0
26 x 5
26
50
5
25
26
2
20-60
AG365R0
AG365R0
36 x 5
36
50
5
25
26
2
20-60
AG465R0
AG465R0
46 x 5
46
50
5
25
26
2
20-60
AG565R0
AG565R0
56 x 5
56
50
5
25
26
2
20-60
AG665R0
AG665R0
66 x 5
66
50
5
25
26
2
20-60
AG765R0
AG765R0
76 x 5
76
50
5
25
26
2
20-60
AG865R0
AG865R0
86 x 5
86
50
5
25
26
2
20-60
AG965R0
AG965R0
96 x 5
96
50
5
25
26
2
20-60
AG1065R0
AG1065R0
106 x 5
106
50
5
25
26
2
20-60
AG1265R0
AG1265R0
126 x 5
126
50
5
25
26
2
20-60
AG1167R0
AG1167R0
116 x 7
116
50
7
25
26
2
20-60
AG1367R0
AG1367R0
136 x 7
136
50
7
25
26
2
20-60
AG1567R0
AG1567R0
156 x 7
156
50
7
25
26
2
20-60
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.