환영합니다
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
환영합니다
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
AFP Conventional probe - complete - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
System
Cool-one system
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/8/a/afp_asmtab.prj},{NB=AFP501N},{REF=AFP501N},{REFOLD=AFP - 501 N},{P=7.000},{ASF=2.000},{BAF=2.000},{HM=2.000},{AFTC=7.000},{AFR=4.000},{PPATH=afp_sch.prj},{A=118},{D=9.52},{L=110},{L1=9},{G=15.9},{E=22},{W=310},{AMP=1,4},{V1=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
G
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
W
WATT 230V
ⁿ/ₐ
AFP201N
AFP201N
58
8.00
50
7
14.0
18
140
AFP251N
AFP251N
73
8.00
65
7
14.0
18
185
AFP271N
AFP271N
93
8.00
85
7
14.0
18
215
AFP291N
AFP291N
118
8.00
110
7
14.0
18
300
AFP301N
AFP301N
74
9.52
66
9
15.9
22
190
AFP401N
AFP401N
91
9.52
83
9
15.9
22
140
AFP501N
AFP501N
118
9.52
110
9
15.9
22
310
AFP601N
AFP601N
143
9.52
136
9
15.9
22
390
AFP502N
AFP502N
115
12.50
104
12
22.0
28
305
AFP602N
AFP602N
140
12.50
130
12
22.0
28
365
AFP702N
AFP702N
168
12.50
162
12
22.0
28
440
AFP802N
AFP802N
198
12.50
190
12
22.0
28
515
AFP902N
AFP902N
248
12.50
242
12
22.0
28
645
AFP1002N
AFP1002N
320
12.50
312
12
22.0
28
930
AFP1102N
AFP1102N
370
12.50
362
12
22.0
28
1300
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.