歡迎
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
歡迎
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
AFIP - 3-4-5 'Auto fixed'® integral heater probes - complete - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
System
Cool-one system
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/8/a/afip_345_asmtab.prj},{NB=AFIP447290 C},{REF=AFIP447290},{REFOLD=AFIP 4-472-90},{AFIP=18.000},{ASF=5.000},{RAF=0.000},{HM=1.000},{AFTC=1.000},{AFR=7.000},{PPATH=afip_345_sch.prj},{A=107.20},{B=28.7},{E=18.30},{G=10.0},{L=12.7},{V1=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
E
Diameter
[mm]
G
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
AFIP331090A C
AFIP331090A
69.10
25.4
15.75
10.0
9.5
AFIP336090A C
AFIP336090A
81.80
25.4
15.75
10.0
9.5
AFIP341090A C
AFIP341090A
94.50
25.4
15.75
10.0
9.5
AFIP346090A C
AFIP346090A
107.20
25.4
15.75
10.0
9.5
AFIP4322 C
AFIP4322
69.10
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP432290 C
AFIP432290
69.10
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP4372 C
AFIP4372
81.80
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP437290 C
AFIP437290
81.80
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP4422 C
AFIP4422
94.50
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP442290 C
AFIP442290
94.50
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP4472 C
AFIP4472
107.20
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP447290 C
AFIP447290
107.20
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP5372 C
AFIP5372
81.80
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP537290 C
AFIP537290
81.80
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP5422 C
AFIP5422
94.50
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP542290 C
AFIP542290
94.50
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP5472 C
AFIP5472
107.20
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP547290 C
AFIP547290
107.20
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP5522 C
AFIP5522
119.90
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP552290 C
AFIP552290
119.20
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP5572 C
AFIP5572
132.60
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP557290 C
AFIP557290
132.60
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP5622 C
AFIP5622
145.33
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP562290 C
AFIP562290
145.30
28.7
18.30
12.7
12.7
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處