歡迎
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
歡迎
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
SVK 45° Jiffy Matics - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/7/svk45.prj},{NB=SVK309},{REF=SVK309},{REFOLD=SVK-309},{D1=9},{D2=6},{DD=10.5},{D=17.0},{A=38},{L1=27},{L2=30},{SERIE=N6},{Z=1.000},{L1X=13.4620},{L3=44.3484},{L5=29.743},{L6=4.3180},{D2X=13.9700},{D3=9.3980},{D4=10.4140},{D5=19.9365},{D6=16.2763},{EV=13.8176},{SV=11.9659},{MV=2.5400},{SV1=0.0000},{MV1=0.0000},{NDM=0.0000},{KDM=0.0000},{PSTOL=0.001},{A1=26.6700},{A2=2.7686},{A3=2.5400},{A4=39.4640}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DD
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SERIE
ⁿ/ₐ
SVK306
SVK306
9
5
7.3
17.0
38
27
30
N6
SVK309
SVK309
9
6
10.5
17.0
38
27
30
N6
SVK311
SVK311
13
9
12.2
22.6
52
27
31
N9
SVK313
SVK313
13
9
14.0
22.6
52
27
31
N9
SVK319
SVK319
20
16
20.0
30.0
73
46
69
N16
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處