歡迎
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
歡迎
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
ST 15 Extension nipples - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/7/st15.prj},{NB=ST1509360},{REF=ST1509360},{REFOLD=ST 15},{D4=9},{L=360},{D2=6},{D5=10},{L3=21},{SW=11},{L1=5},{L2=3.7},{L4=1.4},{L5=2.5},{D1=8.0},{D3=6.8},{D6=8.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L3
Length
[mm]
SW
Width accross flats
[mm]
ST1509120
ST1509120
9
120
6
10
21
11
ST1509240
ST1509240
9
240
6
10
21
11
ST1509360
ST1509360
9
360
6
10
21
11
ST1513150
ST1513150
13
150
9
14
23
15
ST1513300
ST1513300
13
300
9
14
23
15
ST1513450
ST1513450
13
450
9
14
23
15
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處