歡迎
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
歡迎
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
MK 100 Quick Release coupling with hose nipple - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/7/mk100.prj},{NB=MK10009},{REF=MK10009},{REFOLD=MK 100},{D1=10},{D4=9},{D2=6},{D3=17},{L=47},{L1=17},{P=15},{T=200},{D5=16.0},{D6=14},{D7=15.0},{D8=10},{D9=17.7},{L2=4.5},{L3=4},{L4=24},{L5=11.5},{L6=3.5},{L7=0.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
LINA
明細表
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D4
Hole diameter
[mm]
D2
Hole diametar
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
P
bar
ⁿ/ₐ
T
°C
ⁿ/ₐ
MK10009
MK10009
10
9
6
17
47
17
15
200
MK10013
MK10013
10
13
9
22
61
25
10
200
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處