歡迎
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
歡迎
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
FSK Jiffy Tites - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/7/fsk.prj},{NB=FSK206V},{REF=FSK206V},{REFOLD=FSK-206 V},{DD=9},{D=17.0},{A=30.5},{L=43},{RP=1/4\" BSP},{SERIE=N6},{L1=19.0500},{L2=11.6840},{Z=9.000},{L3=45.2120},{D1=22.6060},{D2=19.0500},{D3=9.3980},{EV=14.6685},{SV=12.7000},{MV=4.8006},{NDM=9.9847},{KDM=8.4607},{T4=6.9012},{PSTOL=0.001}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
LINA
明細表
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
DD
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
RP
Thread
ⁿ/ₐ
SERIE
ⁿ/ₐ
FSK206V
FSK206V
9
17.0
30.5
43
1/4" BSP
N6
FSK211V
FSK211V
13
22.6
41.0
57
3/8" BSP
N9
FSK219V
FSK219V
20
30.0
57.0
76
1/2" BSP
N16
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處