歡迎
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
歡迎
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
R 30 W Self lubricating Gibs with screw holes - DME - Mat. GK-CuZn 25A15
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/r_30_w.prj},{NB=R30W28027},{REF=R30W28027},{REFOLD=R 30 W 28 x 27},{B=28},{S1=27},{L=605},{B1=8},{B2=11.0},{S=10},{M=M10},{V1=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Width b
[mm]
S1
Height s
[mm]
L
Length
[mm]
B1
Width b1
[mm]
B2
Width b2
[mm]
S
Height
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
R30W20017
R30W20017
20
17
605
5
7.5
7
M6
R30W20022
R30W20022
20
22
605
5
7.5
7
M6
R30W28027
R30W28027
28
27
605
8
11.0
10
M10
R30W28036
R30W28036
28
36
605
8
11.0
10
M10
R30W28046
R30W28046
28
46
605
8
11.0
10
M10
R30W40066
R30W40066
40
66
605
12
14.0
22
M12
R30W40086
R30W40086
40
86
605
12
14.0
26
M12
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處