歡迎
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
歡迎
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
R 091 Disks for tubular dowels - DME - Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/r_091.prj},{NB=R09118004},{REF=R09118004},{REFOLD=R 091 18x4},{H=5},{D=18},{D1=8.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
H
Thickness
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
R09114003
R09114003
3
14
6.2
R09118004
R09118004
5
18
8.5
R09125005
R09125005
4
24
10.5
R09130006
R09130006
5
30
13.0
R09140008
R09140008
6
40
17.0
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處