歡迎
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
歡迎
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
DHR 76 Sprue bushings 2° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/dhr_76.prj},{NB=DHR76180363-015},{REF=DHR76180363-015},{REFOLD=DHR 76 18-36-3-15.5},{R=15.5},{D2=3.0},{L=36},{D=18},{D1=38},{K=18},{S=15},{AN=2},{V1=11}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
R
Radius
[mm]
D2
Diameter d
[mm]
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
K
Length
[mm]
S
Distance
[mm]
AN
Angle
[°]
DHR76120222-515
DHR76120222-515
15.5
2.5
22
12
28
13
11
2
DHR76120272-515
DHR76120272-515
15.5
2.5
27
12
28
13
11
2
DHR76120362-515
DHR76120362-515
15.5
2.5
36
12
28
13
11
2
DHR76120462-515
DHR76120462-515
15.5
2.5
46
12
28
13
11
2
DHR76120223-515
DHR76120223-515
15.5
3.5
22
12
28
13
11
2
DHR76120273-515
DHR76120273-515
15.5
3.5
27
12
28
13
11
2
DHR76120363-515
DHR76120363-515
15.5
3.5
36
12
28
13
11
2
DHR76120463-515
DHR76120463-515
15.5
3.5
46
12
28
13
11
2
DHR76120563-515
DHR76120563-515
15.5
3.5
56
12
28
13
11
2
DHR76180273-015
DHR76180273-015
15.5
3.0
27
18
38
18
15
2
DHR76180363-015
DHR76180363-015
15.5
3.0
36
18
38
18
15
2
DHR76180463-015
DHR76180463-015
15.5
3.0
46
18
38
18
15
2
DHR76180563-015
DHR76180563-015
15.5
3.0
56
18
38
18
15
2
DHR76180763-015
DHR76180763-015
15.5
3.0
76
18
38
18
15
2
DHR76180963-015
DHR76180963-015
15.5
3.0
96
18
38
18
15
2
DHR76181163-015
DHR76181163-015
15.5
3.0
116
18
38
18
15
2
DHR76180274-015
DHR76180274-015
15.5
4.0
27
18
38
18
15
2
DHR76180364-015
DHR76180364-015
15.5
4.0
36
18
38
18
15
2
DHR76180464-015
DHR76180464-015
15.5
4.0
46
18
38
18
15
2
DHR76180564-015
DHR76180564-015
15.5
4.0
56
18
38
18
15
2
DHR76180764-015
DHR76180764-015
15.5
4.0
76
18
38
18
15
2
DHR76180964-015
DHR76180964-015
15.5
4.0
96
18
38
18
15
2
DHR76181164-015
DHR76181164-015
15.5
4.0
116
18
38
18
15
2
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處