歡迎
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
歡迎
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
WZ 7075 Typ(e) DIN 9861-HSS, Material HSS 62 ± 2 HRC - Punches - hardened
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/4/wz_75.prj},{NB=WZ707508-50100 (8.5)},{REF=WZ707508-50100},{REFOLD=WZ 7075 8,50-9,40 -100},{L=100},{D1=8.5},{D2=11.0},{S=0.10},{K=1.0},{D11=[8.50:9.40/0.05]},{V1=84}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Overall Length (+0.5/0)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (-0.05)
[mm]
S
Step
[mm]
K
Head Thickness (+0.2/0)
[mm]
WZ707500-50071
WZ707500-50071
71
0.9
0.05
0.2
WZ707500-50080
WZ707500-50080
80
0.9
0.05
0.2
WZ707500-50100
WZ707500-50100
100
0.9
0.05
0.2
WZ707500-55071
WZ707500-55071
71
1.0
0.05
0.2
WZ707500-55080
WZ707500-55080
80
1.0
0.05
0.2
WZ707500-55100
WZ707500-55100
100
1.0
0.05
0.2
WZ707500-60071
WZ707500-60071
71
1.1
0.05
0.2
WZ707500-60080
WZ707500-60080
80
1.1
0.05
0.2
WZ707500-60100
WZ707500-60100
100
1.1
0.05
0.2
WZ707500-65071
WZ707500-65071
71
1.2
0.05
0.2
WZ707500-65080
WZ707500-65080
80
1.2
0.05
0.2
WZ707500-65100
WZ707500-65100
100
1.2
0.05
0.2
WZ707500-70071
WZ707500-70071
71
1.3
0.05
0.2
WZ707500-70080
WZ707500-70080
80
1.3
0.05
0.2
WZ707500-70100
WZ707500-70100
100
1.3
0.05
0.2
WZ707500-80071
WZ707500-80071
71
1.4
0.05
0.4
WZ707500-80080
WZ707500-80080
80
1.4
0.05
0.4
WZ707500-80100
WZ707500-80100
100
1.4
0.05
0.4
WZ707500-90071
WZ707500-90071
71
1.6
0.05
0.4
WZ707500-90080
WZ707500-90080
80
1.6
0.05
0.4
WZ707500-90100
WZ707500-90100
100
1.6
0.05
0.4
WZ707501-00071
WZ707501-00071
71
1.8
0.05
0.5
WZ707501-00080
WZ707501-00080
80
1.8
0.05
0.5
WZ707501-00100
WZ707501-00100
100
1.8
0.05
0.5
WZ707501-15071
WZ707501-15071
71
2.0
0.05
0.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處