환영합니다
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
환영합니다
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
Metric Black and Gold Side Interlocks - Innovative Mold Interlocks
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/metric_black_and_gold_side_interlocks_asmtab.prj},{NB=BGS07519},{ITN=BGS07519},{T=19.00},{W=75.00},{A=36.00},{B=36.00},{C1=17.0},{C2=17.0},{D1=25.000},{D2=25.000},{R=6},{S1=12.5},{S2=18.0},{E=18.0},{F=11.5},{G=11.0},{R1=0.5},{R2=1.0},{J=1.5},{H=18.0},{CR=0.5},{SHCS=M10-1.5 X 25 LG},{CON=2},{PPATH=metric_black_and_gold_side_interlocks_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
LINA
BOM
ITN
Item Number
ⁿ/ₐ
T
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C1
C
[mm]
C2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
R
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
CR
[mm]
SHCS
SHCS Size
[mm]
BGS05016
BGS05016
16.00
50.00
21.50
21.50
12.0
12.0
17.000
17.000
6
8.0
11.0
11.0
7.5
7.0
0.5
0.5
1.0
12.0
0.5
M6-1.0 X 20 LG
BGS07519
BGS07519
19.00
75.00
36.00
36.00
17.0
17.0
25.000
25.000
6
12.5
18.0
18.0
11.5
11.0
0.5
1.0
1.5
18.0
0.5
M10-1.5 X 25 LG
BGS10019
BGS10019
19.00
100.00
45.00
45.00
23.0
23.0
35.000
35.000
6
15.0
22.0
18.0
11.5
11.0
1.0
1.0
2.0
20.0
0.5
M10-1.5 X 25 LG
BGS12525
BGS12525
25.00
125.00
45.00
45.00
23.0
23.0
35.000
35.000
6
20.5
22.0
18.0
11.5
11.0
1.0
1.5
2.0
20.0
1.0
M10-1.5 X 30 LG
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.