환영합니다
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
환영합니다
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
K 7711 Leader pins - DME - Mat. DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/k_7711.prj},{NB=K7711322440140},{REF=K7711322440140},{REFOLD=K 7711-32-24-40-140},{D1=24},{B=40},{L=140},{D2=32},{D3=38},{D4=M12},{L2=6},{L5=22},{NDM=12.000},{P=1.750},{V1=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
B
Length
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
D3
Diameter d3
[mm]
D4
Thread d4
ⁿ/ₐ
L2
Length l2
[mm]
L5
Length l5
[mm]
K771120153030EU
K771120153030EU
15
30
30
20
25
M8
6
18
K771120153060EU
K771120153060EU
15
30
60
20
25
M8
6
18
K7711201530100
K7711201530100
15
30
100
20
25
M8
6
18
K771125193030EU
K771125193030EU
19
30
30
25
31
M10
6
21
K771125193060EU
K771125193060EU
19
30
60
25
31
M10
6
21
K771125193080EU
K771125193080EU
19
30
80
25
31
M10
6
21
K7711251930100
K7711251930100
19
30
100
25
31
M10
6
21
K771125194040EU
K771125194040EU
19
40
40
25
31
M10
6
21
K7711251940120
K7711251940120
19
40
120
25
31
M10
6
21
K771132244040EU
K771132244040EU
24
40
40
32
38
M12
6
22
K7711322440120
K7711322440120
24
40
120
32
38
M12
6
22
K7711322440140
K7711322440140
24
40
140
32
38
M12
6
22
K771120143030EU
K771120143030EU
14
30
30
20
25
M8
6
18
K771120143060EU
K771120143060EU
14
30
60
20
25
M8
6
18
K7711201430100
K7711201430100
14
30
100
20
25
M8
6
18
K771125183030EU
K771125183030EU
18
30
30
25
31
M10
6
21
K771125183060EU
K771125183060EU
18
30
60
25
31
M10
6
21
K771125183080EU
K771125183080EU
18
30
80
25
31
M10
6
21
K7711251830100
K7711251830100
18
30
100
25
31
M10
6
21
K771125184040EU
K771125184040EU
18
40
40
25
31
M10
6
21
K7711251840120
K7711251840120
18
40
120
25
31
M10
6
21
K771132234040EU
K771132234040EU
23
40
40
32
38
M12
6
22
K7711322340120
K7711322340120
23
40
120
32
38
M12
6
22
K7711322340140
K7711322340140
23
40
140
32
38
M12
6
22
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.