환영합니다
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
환영합니다
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
FXX Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdriver - DME - Mat.: Corrosion resistant steel: 50-55 HRC T 150°C
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fxx.prj},{NB=FXX06(0.2)},{REF=FXX06},{D=6},{L=8},{S=0.2},{M1=M1,6 X 0,2},{VER=10.000},{NDM=1.600},{SP=0.200},{D1=6.000},{P=0.200},{D2=3.420},{EDC=0.08},{EDA=0.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
L
Length L
[mm]
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
FXX02-6(0.2)
FXX02-6
2,6
4
M0,8 X 0,2
FXX03(0.2)
FXX03
3
4
M0,8 X 0,2
FXX04(0.2)
FXX04
4
5
M1,1 X 0,2
FXX05(0.2)
FXX05
5
8
M1,6 X 0,2
FXX06(0.2)
FXX06
6
8
M1,6 X 0,2
FXX08(0.25)
FXX08
8
10
M2,3 X 0,25
FXX10(0.35)
FXX10
10
12
M2,5 X 0,35
FXX12(0.35)
FXX12
12
14
M3 X 0,35
FXX16(0.35)
FXX16
16
14
M4 X 0,35
FXX20(0.35)
FXX20
20
16
M4 X 0,35
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.