환영합니다
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
환영합니다
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
FW40N - Tapered Interlock - DME - Mat. 1.7131 - 58-62 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fw40n_asmtab.prj},{NB=FW402027N},{REF=FW402027N},{SD=FW 40 20 × 27 N},{D=20},{H=27},{L=54},{M=M8},{L1=26},{L2=35},{L3=9.0},{L4=7.5},{K=6.5},{K1=7.00},{D1=15},{D2=14.5},{D3=10.5},{D4=10.50},{D5=10.5},{LX1=3.000},{DX1=19.950},{LX2=0.750},{LX3=0.250},{MX1=8.00000},{PPATH=fw40n_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SD
Standard Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Tap size
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
K
Depth
[mm]
K1
Depth
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
FW401217N
FW401217N
FW 40 12 × 17 N
12
17
34
M4
16
21
4.5
3.5
3.5
3.00
8
7.5
5.7
5.60
6.0
FW401417N
FW401417N
FW 40 14 × 17 N
14
17
34
M5
16
21
5.0
4.5
4.5
4.50
10
9.5
7.5
7.25
7.5
FW401617N
FW401617N
FW 40 16 × 17 N
16
17
34
M5
16
21
5.0
4.5
4.5
4.50
10
9.5
7.5
7.25
7.5
FW402027N
FW402027N
FW 40 20 × 27 N
20
27
54
M8
26
35
9.0
7.5
6.5
7.00
15
14.5
10.5
10.50
10.5
FW402527N
FW402527N
FW 40 25 × 27 N
25
27
54
M8
26
36
10.0
9.0
6.5
6.50
20
19.5
10.5
10.50
14.5
FW402627N
FW402627N
FW 40 26 × 27 N
26
27
54
M8
26
36
10.0
9.0
6.5
6.50
20
19.5
10.5
10.50
14.5
FW403036N
FW403036N
FW 40 30 × 36 N
30
36
72
M10
35
49
14.0
13.0
8.5
7.65
25
24.5
13.5
13.50
17.5
FW403236N
FW403236N
FW 40 32 × 36 N
32
36
72
M10
35
49
14.0
13.0
8.5
7.65
25
24.5
13.5
13.50
17.5
FW404246N
FW404246N
FW 40 42 × 46 N
42
46
92
M10
45
63
18.0
18.0
8.5
6.50
35
34.5
13.5
13.50
25.0
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.