환영합니다
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
환영합니다
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
F1512 - Support Pillar - DME - Mat. 1.1213
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1512.prj},{NB=F151236076},{REF=F151236076},{DESC=F1512 36 x 076},{L=76},{D=36},{D1=18},{H1=9},{B=11},{C=18},{M=11},{FS=M10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
H1
Depth H1
[mm]
B
Hole Diameter B
[mm]
C
Hole Diameter C
[mm]
M
Depth M
[mm]
FS
For Screw
ⁿ/ₐ
F151224036
F151224036
F1512 24 x 036
36
24
14
7
9
15
9
M8
F151224046
F151224046
F1512 24 x 046
46
24
14
7
9
15
9
M8
F151224056
F151224056
F1512 24 x 056
56
24
14
7
9
15
9
M8
F151224066
F151224066
F1512 24 x 066
66
24
14
7
9
15
9
M8
F151224076
F151224076
F1512 24 x 076
76
24
14
7
9
15
9
M8
F151224086
F151224086
F1512 24 x 086
86
24
14
7
9
15
9
M8
F151224096
F151224096
F1512 24 x 096
96
24
14
7
9
15
9
M8
F151224116
F151224116
F1512 24 x 116
116
24
14
7
9
15
9
M8
F151236046
F151236046
F1512 36 x 046
46
36
18
9
11
18
11
M10
F151236056
F151236056
F1512 36 x 056
56
36
18
9
11
18
11
M10
F151236066
F151236066
F1512 36 x 066
66
36
18
9
11
18
11
M10
F151236076
F151236076
F1512 36 x 076
76
36
18
9
11
18
11
M10
F151236086
F151236086
F1512 36 x 086
86
36
18
9
11
18
11
M10
F151236096
F151236096
F1512 36 x 096
96
36
18
9
11
18
11
M10
F151236116
F151236116
F1512 36 x 116
116
36
18
9
11
18
11
M10
F151236136
F151236136
F1512 36 x 136
136
36
18
9
11
18
11
M10
F151248046
F151248046
F1512 48 x 046
46
48
20
10
13
20
13
M12
F151248056
F151248056
F1512 48 x 056
56
48
20
10
13
20
13
M12
F151248066
F151248066
F1512 48 x 066
66
48
20
10
13
20
13
M12
F151248076
F151248076
F1512 48 x 076
76
48
20
10
13
20
13
M12
F151248086
F151248086
F1512 48 x 086
86
48
20
10
13
20
13
M12
F151248096
F151248096
F1512 48 x 096
96
48
20
10
13
20
13
M12
F151248116
F151248116
F1512 48 x 116
116
48
20
10
13
20
13
M12
F151248136
F151248136
F1512 48 x 136
136
48
20
10
13
20
13
M12
F151248156
F151248156
F1512 48 x 156
156
48
20
10
13
20
13
M12
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.