피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
English
Mold Components
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Powered by
CAD모델 선택
Swivel hoist rings
06.03.2023
Date Stamps & Inserts
30.04.2024
Mold plates - Euro Standard
01.03.2023
Fluid Connectors
24.01.2023
LT Roller Locks
14.04.2021
FSC Leader pins - DME - Standard Material 1.7131
12.04.2024
R02 Leader pins - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
12.04.2024
FSN Leader pins - DME - Standard Material 1.7131
12.04.2024
R01 Leader pins - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
12.04.2024
FBC Leader pin bushings - DME - Standard Material 1.7131
12.04.2024
FBN Leader pin bushings - DME - Standard Material 1.7131
12.04.2024
R04 Leader pin bushings - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
12.04.2024
R03 Leader pin bushings - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
12.04.2024
GEB Bronze plated bushings - DME - Material 1.7131
12.04.2024
TD Locating sleeves - DME - Material 1.7131
12.04.2024
FW 14 Leader pin bushings for GB 112 / GB 113 - DME - Material Bronze
12.04.2024
R 03 W Self lubricating leader pin bushings - DME - Mat. 2.0975 - Graphit 2...
12.04.2024
R 04 W - Leader Pins Bushings - DME - Mat. 2.0975 - Graphite 200 HB
12.04.2024
R05 Locating sleeves - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
12.04.2024
R 09 Tubular dowels - DME - Material 1.7131 60 HRC
16.04.2024
R 091 Disks for tubular dowels - DME - Material 1.7131 60 HRC
16.04.2024
K 7661 Leader pin bushings - DME - Mat. DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
12.04.2024
K 7731 Tubular dowels - DME - Material DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
12.04.2024
K 7721 Leader pins bushings - DME - Mat. DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
12.04.2024
K 7711 Leader pins - DME - Mat. DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
12.04.2024
K 7616 Shoulder plates - DME - Material DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
12.04.2024
ZH Locating sleeves - DME - Material DME 76 1.7131
12.04.2024
FB 120 Locating sleeves - DME - Material DME 76 1.7131 ca 60 HRC
12.04.2024
FB 140 Locating sleeves - DME - Material DME 76 1.7131 ca 60 HRC
12.04.2024
5000-6032 Leader pins - inch - DME - Mat. C1117 - USA
12.04.2024
5700-5960 Leader pin bushings - inch - DME - Mat. C1117 - USA
16.04.2024
5500-5510 Leader pin bushings - inch - DME - Mat. C1117 - USA
16.04.2024
AGK Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
16.04.2024
AGN Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
16.04.2024
AGM Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
16.04.2024
AG Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
16.04.2024
R 076 Sprue bushings 1° - DME - Material 1.2826 ca 54 HRC
16.04.2024
R 078 Sprue bushings 1° - DME - Material 1.2826 ca 54 HRC
16.04.2024
DHR 74 Sprue bushings 2° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
16.04.2024
DHR 75 Sprue bushings 3° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
16.04.2024
DHR 76 Sprue bushings 2° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
16.04.2024
DHR 77 Sprue bushings 3° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
16.04.2024
DHR 78 Sprue bushings 2° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
16.04.2024
DHR 79 Sprue bushings 3° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
16.04.2024
CuCoBe - DME - CuCoBe Copper-Beryllium base alloys
04.08.2020
CuBe2 - DME - CuBe2 Copper-Beryllium base alloys
04.08.2020
MF 7030 Thermocouples for Shut-off nozzles - DME
04.08.2020
AGS 50 Sprue residue drifts - DME
04.08.2020
R Locating rings - DME - Standard Mat. St 37-2
16.04.2024
RB Locating rings - DME - Standard Mat. St 37-2
16.04.2024
R 19 Locating rings - DME - Mat. 1.1191 (1.1730)
16.04.2024
R 20 Locating rings - DME - Mat. 1.7130
16.04.2024
R 21 Locating rings - DME - Mat. 1.7130
16.04.2024
R 22 Locating rings - DME - Mat. 1.7130
16.04.2024
R 23 Locating rings - DME - Mat. 1.7130
16.04.2024
DHR 21 Locating rings - DME - Euro-Standard Mat. 1.7130
16.04.2024
FW 28 Support pillars - DME - Mat. 1.1730 - 640 N/ mm
16.04.2024
FW 29 Support pillars - DME - Mat. 1.1730 - 640 N/ mm
16.04.2024
GB 112 Guide pillars - DME - Material 1.1731 - 720 HV 30
16.04.2024
GB 113 Guide pillars - DME - Mat. 1.1731 - 720 HV 30
16.04.2024
FW 12 Ball cages - DME - FW 12 Ball cages Material Brass
16.04.2024
FW 13 Guide bushes for Ball cages - DME - Mat. 1.7131 - 680 HV 30
16.04.2024
K 7580 Guided ejection system - DME
16.04.2024
APD Angle Pins - DME - Material 1.7131
16.04.2024
PM Shoulder screws - DME - Mat. 35 NC 6 ±1100 - 1200 N/mm2
16.04.2024
WZ 412 Shoulder screws - DME - Case hardening steel 12.9 DIN 267
30.04.2024
FW 40 Tapered interlocks - DME - Mat.: 1.2767 - 54 ± HRC
16.04.2024
FW 41 Tapered interlocks - Compensating disc - DME - Mat. 1.7131 - 59 HRC
16.04.2024
FW 42 Tapered interlocks - Shoulder disc - DME - Mat. 1.7131 - 59 HRC
16.04.2024
FW 45 Straight interlocks - DME
16.04.2024
SSI Straight interlocks - DME
16.04.2024
XSI Straight interlocks - DME
16.04.2024
RSI Tapered interlocks - DME
16.04.2024
R40 - Insulating Plates wo hole (HTIS) - DME
30.04.2024
R41 - Insulating plates w hole (HTISB) - DME
30.04.2024
EI 1210 - 3 Insulating plates - DME
04.08.2020
EI 1210 - 3D Insulating plates - DME
04.08.2020
R42 - 6 Insulating plates - DME
30.04.2024
R43 - 6D Insulating plates - DME
30.04.2024
GW Corrugated thermal insulation sheet - asbestos-free - DME
30.04.2024
SHM Hoist rings - CE - DME
04.08.2020
SHMR Repair kit - DME
04.08.2020
SHR Hoist rings - CE - DME
04.08.2020
SHRR Repair kit - DME
04.08.2020
SHSP Side pull hoist rings - CE - DME
04.08.2020
SHSPP Repair kit - DME
04.08.2020
RM Eyebolts - DME - Mat. SM DIN 580
30.04.2024
WZ 7005 Dowel pins with internal thread as per DIN EN 28735-Type A - DME - ...
30.04.2024
DP Dowel pins - DME - DIN 6325 ±60 HRC
30.04.2024
M Socket head cap screws - DME - Mat. Steel - DIN 912 - Class 12.9
30.04.2024
IS 610 Socket head cap screws - DME - DIN 912 - 10.9
30.04.2024
R18 - Disk under Ejector Plate - DME, Mat. 1.7131
30.04.2024
R 53 Snap rings for spindles - DME - DIN 471
30.04.2024
R 053 Snap rings for bore holes - DME - DIN 472
30.04.2024
R54 Spring washers - DME - Euro-Standard DIN 7980
30.04.2024
SB Spacer washers for ejector plates - DME - Material 1.2312
30.04.2024
SM Socket head countersunk screws - DME - DIN 7991-8.8
30.04.2024
GS 913 Grub screws - DME - DIN 913-45 H
30.04.2024
GS 915 Set screws allan head - DME - DIN 915-45 H
30.04.2024
FD Spring loaded set screws - DME - Mat.: 1.0716-100°C
30.04.2024
FM Spring loaded set screws - DME - Mat.: 1.0716
30.04.2024
FDV Spring loaded set screws - DME - Mat.: 1.4305-350°C
30.04.2024
WZ 8090 Spring loaded set screws (with internal hexagon) - DME - Mat. 1.071...
30.04.2024
SE 620 Hexagon socket screw keys - chrome plated - DME - Mat.: 50 CrV4 - DI...
30.04.2024
SE 640 Hexagon socket screw keys with T-handle - DME - Mat. 50 CrV4 - DIN 9...
30.04.2024
SE 630 Extra long hexagon socket screw keys - chrome plated - DME - Mat.: 5...
30.04.2024
AWS-Knock out rods - DME - Mat. 1.7131 ~ 58 HRC
30.04.2024
FW 34 Sprue puller bushings - DME - Mat.50 CrV4 - DIN 911
30.04.2024
AWH-Protective caps for knock out rods - DME - Mat. 1.7131
30.04.2024
WZ 8031 VL Light green die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
30.04.2024
WZ 8031 V Green die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
30.04.2024
WZ 8031 B Blue die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
30.04.2024
WZ 8031 R Red die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
30.04.2024
WZ 8031 G Yellow die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
30.04.2024
WZ 8031 A Silbere die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
30.04.2024
WZ 8030 M Blue die springs, rectangular wire - DME
30.04.2024
WZ 8030 MHC Red die springs, rectangular wire - DME
30.04.2024
WZ 8030 HGold die springs, rectangular wire - DME
30.04.2024
WZ 8030 XH Green die springs, rectangular wire - DME
30.04.2024
WZ 8061 Helical springs, round wire - DME
30.04.2024
WZ 8062 Helical springs, round wire - DME
30.04.2024
WZ 8065 Helical springs, redtangular with round corners - DME - Mat.:Spring...
30.04.2024
WZ 8071 Helical springs, square - DME - Mat.:Spring steel according DIN 17 ...
30.04.2024
WZ 8050 Belleville washers - DME - Mat.:50 Cr V4 ~ DIN 2093 Max 300°
30.04.2024
MCA Mold clamps - DME
04.08.2020
DMCA Mold clamps for diecasting - DME
04.08.2020
ALG L - Gibs - DME - Mat. AMPCO 21
04.08.2020
ATG T - Gibs - DME - Mat. AMPCO 21
04.08.2020
AWP Wear plates - DME - Mat. AMPCO 21
04.08.2020
WZ 9100 Wear strips, bronze plated - DME - Mat. Ck 22/CuSn
04.08.2020
WZ 9110 Side plates, V-gibs, bronze plated - DME - Mat. Ck 22/CuSn
04.08.2020
WZ 9120 Side plates, V-gibs, bronze plated - DME - Mat. Ck 22/CuSn
04.08.2020
WZ 9130 L-Gibs with bore holes, bronze plated - DME - Mat. Ck 22/CuSn
04.08.2020
WZ 9140 L-Gibs without bore holes, bronze plated - DME - Mat. Ck 22/CuSn
04.08.2020
R 25 W Self lubricating flat guiding stock - DME - Mat. GK-CuZn 25A15
04.08.2020
R 26 W Self lubricating flat guiding stock - DME - Mat. GK-CuZn 25A15
04.08.2020
R 27 W Self lubricating flat guiding stock - DME - Mat. GK-CuZn 25A15
04.08.2020
R 28 W Self lubricating flat guiding stock - DME - Mat. GK-CuZn 25A15
04.08.2020
R 29 W Self lubricating Gibs without screw holes - DME - Mat. GK-CuZn 25A15
04.08.2020
R 30 W Self lubricating Gibs with screw holes - DME - Mat. GK-CuZn 25A15
04.08.2020
SME Sintered vents - DME
04.08.2020
XXN Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
25.02.2022
FXX Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
31.07.2023
DOY Date pins - date stamps on ejector or core pin - DME - Mat.: Stainles...
04.08.2020
DOM Date pins - date stamps on ejector or core pin - DME - Mat.: Stainless...
04.08.2020
DYM Date pins - date stamps on ejector or core pin - DME - Mat.: Stainless...
04.08.2020
DOD Date pins - date stamps on ejector or core pin - DME - Mat.: Stainless...
04.08.2020
DOB Date pins - date stamps on ejector or core pin - DME - Mat.: Stainless...
04.08.2020
FA SF Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screw...
26.11.2021
FA 12 Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screw...
26.11.2021
FA Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdri...
26.11.2021
MI SF Inner inserts for mini date stamps (EOC - MF) - DME - Mat. Inox 1.403...
04.08.2020
MI Inner inserts for mini date stamps (EOC - MF) - DME - Mat. Inox 1.4034 -...
04.08.2020
FT SF Date stamps - DME - Mat.: 1.2344 nitrided
04.08.2020
FT 12 Date stamps - DME - Mat.: 1.2344 nitrided
04.08.2020
FT Date stamps - DME - Mat.: 1.2344 nitrided
04.08.2020
IT SF Date stamps - inner inserts - DME - Mat.: 1.2344 nitrided
04.08.2020
IT Date stamps - inner inserts - DME - Mat.: 1.2344 nitrided
04.08.2020
GIR - Gate Insert, Round, with Rounded Tunnel
04.08.2020
GIS - Gate Insert, Square, with Rounded Tunnel
04.08.2020
Metric Black and Gold Side Interlocks - Male - Innovative Mold Interlocks
03.04.2024
Metric Black and Gold Side Interlocks - Female - Innovative Mold Interlocks
03.04.2024
Metric Black and Gold Side Interlocks - Innovative Mold Interlocks
03.04.2024
Metric Black and Gold Top Interlocks - Male - Innovative Mold Interlocks
04.08.2020
Metric Black and Gold Top Interlocks - Female - Innovative Mold Interlocks
02.02.2021
Metric Black and Gold Top Interlocks - Innovative Mold Interlocks
04.08.2020
FW40N - Tapered Interlock - DME - Mat. 1.7131 - 58-62 HRC
04.08.2020
AGS - Shoulder Plates For Tapered Interlock - DME - Mat. 1.7131 - 58-62 HRC
04.08.2020
FT - Tapered Interlock - Female - DME - Mat. 1.7131 - 58-62 HRC
04.08.2020
MT - Tapered Interlock - Male - DME - Mat. 1.7131 - 58-62 HRC
04.08.2020
BGGL - Black & Gold Guide Lock - Set
04.08.2020
APH - Angle Pin Housing - DME - Mat. 1.7131 (16MnCr5) - 61-63 HRC
30.01.2024
IPWC - Angle Pin with Collar - DME - Mat. 1.7139 - ca. 700HV
04.08.2020
F1000 - Leader pins - DME - Mat. 1.7131 60HRC
30.04.2021
F1010 - Leader pins - DME - Mat. 1.7131 60HRC
30.04.2021
F1020 - Leader Pin - DME - Mat. 1.7131
04.08.2020
F1040 - Guide Bolt For Ejector Unit - DME - Mat. 1.7131 - 720 HV 30
04.08.2020
F1050 - Knock out Rod - DME - Mat. 1.7131 60 HRC
04.08.2020
F1100 - Leader pin bushings - DME - Mat. 1.7131 60HRC
30.04.2021
F1110 - Leader pin bushing - DME - Mat. 1.7131
30.04.2021
F1120 - Leader Pin Bushing Bronze - DME - Mat. Bronze
04.08.2020
F1125 - Guide Bushing Self lubricating - DME - Mat. 2.0975 - Graphite 200HB
04.08.2020
F1140 - Guide Bushing For Ball Cage - DME - Mat. 1.7131 - 680 HV 30
04.08.2020
F1144 - Ball Guided Ejector Ball Cages - DME - Mat. 1.3505/100Cr6
04.08.2020
F1150 - Guide bush for ejector guide - DME - Mat. 1.7131 60 HRC
04.08.2020
F1332 - Ball Cage - DME - Mat. Brass, Steel hardened balls
04.08.2020
F1367 - Locating Ring - DME - Mat. 1.1191
04.08.2020
F1514 - Threaded Bolt For Ejector Set - DME - Mat. 1.2312
04.08.2020
F1515 - Threaded Insert For Ejector Set - DME - Mat. 1.7131
04.08.2020
R44 - Insulating Plate - DME
30.04.2024
R46 - Insulating Plate - DME
30.04.2024
SPH - Seal Plug - DME - Mat. MS58 Brass + Stainless Steel
04.08.2020
BB - Brass plug baffles - DME - Mat. Brass
28.02.2022
GB114 - Guide Pillar - DME - Mat. 1.7139 - ca. 700HV
04.08.2020
IPNH - Inclined Pin Headless - DME - Mat. 1.7139 - ca. 700HV
04.08.2020
R16 Support Pillar - DME - Mat. 1.1730
04.08.2020
F1030 Angle Pin with Collar - DME - Mat. 1.7131 - 60 HRC
14.10.2020
F11202 - Guide bushing for Ejector set - DME - Mat. 2.0598 - 200 HB - Graph...
14.10.2020
F11206 - Guide Bushing - DME - Mat. 1.0503 - 50HRC / Sint + MoS2
14.10.2020
F1121 - Guide bushing for Ejector set - DME - Mat. 2.0598 - 200 HB - Graphi...
14.10.2020
F1126 - Guide bushing for Ejector set - DME - Mat. 2.0598 - 200HB - Graphit
14.10.2020
F1127 - Guide Bushing Self Lubricating - DME - Mat. 2.0598 - 200HB - Graphi...
14.10.2020
F1145 - Ball Guide bushing for Ejector set - DME - Mat. 1.3505 - 62 HRC
14.10.2020
F1512 - Support Pillar - DME - Mat. 1.1213
14.10.2020
Support Pillar - DME - Mat. 1.7131
14.10.2020
F1242 - Shoulder Screw - DME - Mat. 1.7131
04.08.2021
F1377 - Locating Ring - DME - Mat. 1.0503(1.1730)
04.08.2021
F3024 - Cotter with wear plate - DME - Mat. 1.2312 Rm - 1080 N/mm2
04.08.2021
F3060 - Retainer for inclined pin - DME - Mat. 1.2312 Rm - 1080 N/mm2
24.07.2023
QKACX18 - Standard coupler QKAC × 18
29.11.2021
QKACX20MAX - Maxi coupler QKAC × 20max
29.11.2021
QKBMA x XX - Maxi Barbs QK BMA x XX
02.12.2021
QKBMXX - Standard Barbs QKB MXX
29.11.2021
F1770 Venting ejector pins - DME - Mat. 1.2210
28.02.2022
F2075 Screw Plugs, Cylindrical with sealant - DME - Mat. 1.0401 (CuZn)
28.02.2022
F2076 Screw Plugs with collar and copper seal - DME - Mat. 1.0401 (CuZn) DI...
30.04.2024
WZ8093 - Spring plungers, smooth model - DME - Mat. Stainless Steel
28.02.2022
F2108 Deflection baffle with O ring seals - DME - Mat. 1.0401 (CuZn) / FKM ...
28.02.2022
F3074 Core pin - DME - Mat. 1.3343 - 62HRC
28.02.2022
F3076 Round Core pin - DME - Mat. 1.3343 - 62HRC
28.02.2022
F3078 Rectangular Core - DME - Mat. 1.2343 - 52HRC
28.02.2022
F3082 Core pin - DME - Mat. 1.3343 - 60HRC
28.02.2022
F3084 Rectangular core - DME - Mat. 1.2311 - 1080 N/mm2/1.2343 ESU - 53 HRC
28.02.2022
F1500 - Buffer Disc - DME - Mat. 1.7131 - 46 HRC
28.02.2022
K081 - Spacer for interlocks - DME - Mat. 1.2842 / 53 ± 1 HRC
28.02.2022
V3 - Screw Plugs, Cylindrical Knurled thread,no sealant - DME - Mat. 2.0401...
28.02.2022
F1524 Ejector accelerator - DME - Mat. 1.2510 - 58 HRC
28.02.2022
F3174 Flat guiding stock, DLC - DME - Mat. 1.2363/58 HRC
28.02.2022
K060 Interlock set, trapezoidal - DME - Mat. 1.2343 / 53 HRC
28.02.2022
K080 Interlock set, straight - DME - Mat. 1.2343 / 53 HRC
28.02.2022
K082 Interlock set, straight, DLC - DME - Mat. 1.2343 With DLC coating
28.02.2022
F1252 Thrust piece with higher force - DME - Mat. 1.0715
09.03.2023
F2016 - Fitting with extension and thread - DME - Mat. 2.0406 (CuZn)
23.03.2023
F2670 - Positioning wedge - DME - Mat. 1.2842 - 58HRC
23.03.2023
F2680 - Shim rectangular - DME - Mat. 1.2842 - 58HRC
09.03.2023
F2682 - Shim Circular - DME - Mat. 1.2842 - 58HRC
09.03.2023
F2765 - Cable retainer - DME - Mat. 3.3206
09.03.2023
F3118 - One-sided self-lubricating guiding rail - DME - Mat. 2.0598 - 180HB...
23.03.2023
F3119 - One-sided self-lubricating guiding rail, with screw holes - DME - M...
23.03.2023
F3141 - One-sided guiding rail, with screw holes - DME - Mat. 2.0598 - 180...
23.03.2023
F3172 - Self-lubricating flat guiding stock - DME - Mat. 2.0598 - 180HB / G...
23.03.2023
F70841 - Coupling pin for hydraulic cylinder coupling - DME - Mat. 1.6580 w...
25.05.2023
F70842 - Counterpiece for coupling pin - DME - Mat. 1.6580 with black oxide...
25.05.2023
F7084 - Coupling for hydraulic cylinder - DME - Mat. 1.6580 with black oxid...
25.05.2023
K13 - Linear Ball Bearing - DME - Mat. 1.7131 - 60 - 62 HRC / 3.2315
23.03.2023
K1100 - Linear Ball Bearing, Flush Location Head - DME - Mat. 1.7131 - 60 -...
25.05.2023
K701 - Distance Bolt - DME - Mat. 1.0501
09.03.2023
K73 - Tool safety device - DME
09.03.2023
F1536 - Green Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
23.03.2023
F15365 - Green Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
23.03.2023
F1537 - Blue Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
23.03.2023
F15375 - Blue Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
23.03.2023
F1538 - Red Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
23.03.2023
F15385 - Red Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
23.03.2023
F1539 - Yellow Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
23.03.2023
Low Head Metric screws - DME - Mat. Steel - DIN 7984 - Class 08.8
30.04.2024
F1323 - Flat guiding stock - DME - Mat. 1.7131, 60 HRC
15.01.2024
F1321 - Guiding Plate for Flat guide - DME - Mat. 1.2842, Hardened 58 HRC
15.01.2024
F1320 - Flat guiding unit with center - DME - Mat. 1.1731, 60 HRC/ 1.2842 5...
15.01.2024
F1304 - Flat Locating Unit - DME - Mat. 1.2162, 60 HRC
15.01.2024
F1306 - Fine Centering Unit - DME - Mat. 1.2162, 60 HRC
15.01.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.