피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
English
BL-32-CenterRod - Center Rod
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
PART EJECTION COMPONENTS
2 STAGE EJECTOR SYSTEM
BL-32
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/part_ejection_components/two_stage_ejector_system/bl-32/bl_32_center_rod.prj},{NB=BL-32 CENTER ROD- Center Rod},{IDNR=BL-32 CENTER ROD},{H=58.000},{L=354.000},{D=32.000},{L1=118.800},{HTK=14.000},{NECKD=31.500},{NECKSTEP=30.000},{BODYD=32.000},{STEP=13.500},{STEPD=25.800},{DRILLDIA=8.000},{LOC=208.000},{DRILL=212.000},{DRILL1D=40.000},{LOC2=36.000},{DIST=12.000},{HOLE=1.700},{HOLE1=4.000},{LEADIN=10.500},{LEADIN1=14.000},{LOC1=12.000},{A=40.000},{B=60.000},{R1=0.800},{R2=0.500},{CHAM=1.500},{HOLE2=12.526},{S1=17.0000},{S2=12.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
H
head dia
[mm]
L
length
[mm]
D
diameter
[mm]
L1
length of body
[mm]
HTK
head thickness
[mm]
NECKD
neck dia
[mm]
NECKSTEP
neck step
[mm]
BODYD
body dia
[mm]
STEP
step
[mm]
STEPD
step dia
[mm]
DRILLDIA
drill dia
[mm]
LOC
hole loc
[mm]
DRILL
drill depth
[mm]
DRILL1D
drill depth
[mm]
LOC2
location
[mm]
DIST
slot dist
[mm]
HOLE
hole loc
[mm]
HOLE1
hole dia
[mm]
LEADIN
lead in dia
[mm]
LEADIN1
leadin dia
[mm]
LOC1
hole location
[mm]
A
angle
[mm]
B
angle
[mm]
R1
radius
[mm]
R2
radius
[mm]
CHAM
chamfer
[mm]
HOLE2
hole dia
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
BL-32 CENTER ROD- Center ...
BL-32 CENTER ROD
58.000
354.000
32.000
118.800
14.000
31.500
30.000
32.000
13.500
25.800
8.000
208.000
212.000
40.000
36.000
12.000
1.700
4.000
10.500
14.000
12.000
40.000
60.000
0.800
0.500
1.500
12.526
17.0000
12.0000
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.